Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

抗震

抗震

抗震应用

05 Antisismicos.jpg

专为保护技术系统免受地震灾害而设计的解决方案

  • 采用高强度和高刚性结构设计的机架和机柜,可在地震或存在振动及其他移动的情况下,有效保护运行设备与通信装置。
  • 抗震解决方案不仅建议用于存在地表运动风险的区域,还适用于关键设备可能因振动或其他移动导致设备框架、组件和连接件承受过大应力的场所。
  • 发电厂、铁路系统和机场也会用到该解决方案,即使这些场所不存在地震活动,也可能出现设备移动或振动情况。
  • 机柜与机架遵循的行业标准、规范要求以及合规性:Telcordia GR-63-CORE 网络设备建筑系统 (NEBS™)、加利福尼亚建筑规范 (CBC)、国际建筑规范 (IBC)、加州全州健康规划与发展办公室 (OSHPD) 建筑审批(含制造商认证预审 (OPM)、IEC 61587

产品

抗震机柜

抗震型自立式双通道机柜,Type 4

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

非常适合需要前部或前后双通道检修的场景。这些 Type 4 级机柜采用坚固的一体式结构,配备 19 英寸标准机架角钢以支撑设备。此类机柜是保护和容纳网络及通信设备的理想选择,可有效抵御粉尘、液体侵入及地震事件影响。

抗震型自立式双通道机柜,Type 3R、4、4X、12

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

非常适合需要前部或前后双通道检修的场景。这些机柜采用坚固的一体式结构,配备 19 英寸标准机架角钢以支撑设备。此类机柜是保护和容纳网络及通信设备的理想选择,可有效抵御腐蚀性物质、液体侵入及地震事件影响。宽度 36 英寸的型号配备集成式垂直理线系统,支持铜缆和光纤网络线缆的管理。

ProLine G2 工业抗震套装

P2K2088S_SeismicPkgOpen_m_sq.png

nVent HOFFMAN ProLine G2 工业抗震套装为全面配置的解决方案,可承受 4 区地震活动,面板负载 1,000 磅(454 千克),且结构完整性与功能性能无任何衰减。为便于选型,单一零件编号即包含:框架、实心单门、钥匙锁定把手、实心顶板、实心后盖、实心侧板、完整安装背板、穿线板、100 毫米全密封底座、吊环及多项其他结构组件。注:具体应用问题请咨询工厂。

机架和机柜

抗震型二柱开放式机架

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

专为受振动及地震活动影响的应用环境设计,抗震型两柱开放式机架将线缆管理系统集成于全焊接重型钢制框架中。该机架适用于通信数据中心和电信机房场景,可与标准两柱或四柱机架并柜安装以扩展现有系统。

抗震型四柱开放式机架

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

抗震型四柱开放式机架兼具机柜的安装安全性与机架的便捷访问性。该机架适用于可能遭受地震活动或振动的通信数据中心和电信机房应用场景,其可调深度的设计可支持更大型、更沉重的网络设备,并能与标准两柱或其他四柱机架并柜安装以扩展现有系统。

抗震机柜

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

抗震机柜可在 4 区地震活动中保护 LAN/WAN 网络设备、服务器及电话/语音邮件设备,同时也非常适合用于高振动区域或高承载区域。

抗震附件

抗震机架面板套件

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

用于将标准自立式机柜改装为抗震自立式机柜。该机架面板支持在 36 英寸宽的机柜内安装机架式设备。

抗震机柜连接套件

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

用于将两个网络机柜连接在一起。需拆除待连接机柜的侧盖板。支架需成对使用。随附八个支架和安装五金件。

抗震面板安装套件

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

包含两个面板支撑架,安装于机柜内部。使用套件内提供的安装五金件固定完整面板。