Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
Hoffman Watershed Type 4X
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

WaterShed,不锈钢壁挂式坡顶,4X 型

Specifically designed for use in sanitary washdown production environments, particularly food and beverage manufacturing. HOFFMAN WaterShed Enclosures feature a sloped top, sloped door edges, bullet-style hinges and additional unique features that facilitate washdown runoff.

阅读更多 阅读更少

工业标准

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X , 12; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

符合 UL/CUL 外部安装要求所需的安装支架。

NSF 169

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料 不锈钢 304
完成 拉丝 #4
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。