Vertical Front Panels For Floor Standing Enclosures, DPB
详情
优势
资源
Compatible Products
功能
- Description: In order to cover vertical busbar space. Used in combination with CDV.
- Material: 2 mm steel plate.
- Finish: RAL 7035 structured powder coating.
- Protection: Complies with IP 44.
- Pack quantity: 1 panel with mounting accessories.
技术参数
材料
低碳钢
完成
粉末涂层
颜色
浅灰色
颜色代码
RAL 7035
厚度
0.08in
厚度
2mm
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。