Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
Oip106 Product Photo
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Type 12 不锈钢控制台

控制台非常适合安装小型控制或仪表设备,尤其适用于需要 30 度或 60 度表面进行操作的情况。这些机柜可双面安装在桌面、底座或其他平面上,以实现最大的灵活性。

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A Listed; Type 12, 13; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File Number E61997

IEC 60529,IP65

IEC 60529, IP65

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。