SpectraCool 狭窄危险场所室内 / 户外
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
SpectraCool 狭窄危险场所室内 / 户外
SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.
工业标准
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
CE
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
详情
资源
功能
- 不是由普通工业空调改造而成的
- 适用于恶劣的工厂和户外环境的镀锌板喷涂盖板
- 4X型机型的环境侧部件采用耐腐蚀涂层
- 4X型海上机型的环境侧和机柜侧部件均采用耐腐蚀涂层
- 配备防尘冷凝器,可以在大多数环境中实现无滤网运行
- 可清洁、可重复使用的铝制网式过滤器,可保护盘管免受极端灰尘和脏环境的影响
- 数字温度控制
- 窄型设计,适用于深度为 12 英寸(300 毫米)的柜体
- 通过 UL 认证,凭借机构认证帮助客户节省时间和成本
- 配备易安装法兰,安装简便
- 标准 4/4X 型机型包括:带加热带的主动冷凝水管理、压缩机加热器、头压控制、用于门开关及其他系统要求的断电继电器、故障开关
技术参数
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。