Rain Hoods, MSST
详情
优势
资源
功能
- Description: To be fitted as extra protection on stainless steel enclosures. The roof is slightly sloped and has a dripstrip.
- Material: 1.5 mm stainless steel AISI 304 / AISI 316L.
- Finish: 400 pre-grained stainless steel.
技术参数
完成
拉丝
厚度
0.06in
厚度
1.5mm
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。