Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

One-Piece Consoles In Mild Steel, MPG

The mild steel compact console, MPG, in a IP 55/56 protection degree is available off the shelf. It has a hinged desk panel, and the ergonomic design allows for easy installation and access to HMI-equipment. It also increases the mounting space available. Stainless steel top panels may be used as an alternative when the console is exposed chemical agents, etc.

阅读更多 阅读更少

工业标准

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料 低碳钢
完成 粉末涂层
颜色 浅灰色
颜色代码 RAL 7035
主体厚度 0.06in
主体厚度 1.5mm
门厚 0.06in
门厚 1.5mm
优势
资源 Compatible Products
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。