Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
MCSS Photo
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

模块化单开门,MCSS

The stainless steel single door combinable floor standing enclosure range, MCSS, with a IP 55 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for almost any environment, grade dependent.

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A; Type 12; 文件编号 E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

CSA,文件编号 1442951):Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

完成 拉丝
主体厚度 16ga
主体厚度 1.5mm
门厚 14ga
门厚 2mm

图

优势
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。