Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
Oip106cr Product Photo
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Type 12 碳钢控制台

控制台非常适合安装小型控制或仪表设备,尤其适用于需要 30 度或 60 度表面进行操作的情况。这些机柜可双面安装在桌面、底座或其他平面上,以实现最大的灵活性。

阅读更多 阅读更少

工业标准

cUL 认证,符合 CSA C22.2 编号 94;12、13 型;文件编号 E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

IEC 60529,IP65

IEC 60529, IP65

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料 低碳钢
完成 粉末涂层
颜色 灰色
颜色代码 ANSI 61
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。