MCU 落地式机柜前/后顶框组件
详情
优势
资源
Compatible Products
功能
- 说明:用于电缆接入和布线或安装配电系统。通过四颗 M12 螺钉固定到机柜顶部。可提供 200 mm 和 300 mm 高度。机柜顶板 CCR 可用于关闭顶部。要将 MCU 与机柜一起吊装,需要单独的吊装套件 MCUK。
- 侧面板:MCUP 作为附件提供。
- 材质:框架采用 1.75 mm 钢板,面板采用 1.35 mm 钢板。
- 表面处理:RAL 7035 结构粉末涂层。
- 防护等级:符合 IP55 标准。
- 包装数量:1 件装,带前面板和后面板,包括安装附件(不含顶板)。
技术参数
材料
钢
完成
粉末涂层
颜色
浅灰色
颜色代码
RAL 7035
强制性
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。