EL LED 机柜灯
详情
优势
资源
Compatible Products
功能
- Description: LED enclosure light specially designed for nVent HOFFMAN enclosures. Fast and tool-free assembly thanks to a latching hook system designed to fit the 25mm hole pattern on nVent HOFFMAN enclosures. May be fitted horizontally or vertically.
- Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.
技术参数
材料
塑料
完成
平滑
颜色
黑色
灯类型
LED
色温
4000K
灯光颜色
中性白色
工作温度
−4 to 131°F
工作温度
−20 to 55°C
获批机构认证
强制性
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。