Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
Continuous Hinge with Clamps CH Type 12 photo
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Continuous Hinge with Clamps Type 12

This easy-to-open, continuous hinge enclosure features screw-down clamps for secure closure and can be used in a wide variety of applications.

阅读更多 阅读更少

工业标准

*UL 50, 50E Listed; Type 12, 13; File No. E27567

cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567

*UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12 and 13

CSA, File No. 42184: Type 12

IEC 60529, IP65

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料 低碳钢
完成 粉末涂层
颜色 灰色
颜色代码 ANSI 61

图

资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。