Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
HOFFMAN-3DR-N1227500-A12Rendering-USEN-a363008lp-ANSI-61-open.tif
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

带夹具的 LP Type 4 连续铰链

这款单门机箱解决方案经过重新设计,已获得通用型防护等级认证,适用于室内外多种应用场景。所有硬件均采用不锈钢材质,包括螺旋式门夹和重型铰链销。门夹数量与布局经过重新规划,旨在实现对无缝现场发泡垫片的最佳压缩效果。与众多 nVent HOFFMAN 机箱解决方案相同,本解决方案内外表面均采用优质聚酯粉末涂层,可显著增强防腐蚀性能。

阅读更多 阅读更少

工业标准

cUL 认证,符合 CSA C22.2 编号 94;12、13 型;文件编号 E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13, 3R, 4; File No. E61997

IEC 60529,IP65

IEC 60529, IP66

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

颜色 灰色
材料 低碳钢
完成 粉末涂层
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。