Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
Ctd306012 Iso Left Mild Steel Wall Mount Enclosures
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Concept 双侧开门机柜

Concept Enclosures are ideal for machine control applications. With streamlined styling, flush quarter-turn latches and an attractive, durable finish. Two-door landscape models provide full-width access and easy panel installation.

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

维持 UL/CSA 外部安装要求所需的壁挂式托架。

NEMA/EEMAC Type 12

IP 55

IEC 60529, IP55

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。