Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
Cdsc20228 Concept Disconnect Type 4
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Concept 断路开关机柜 Type 4

每个 Concept 断路机柜都配有紧固到门上的可调门联锁支架、安装在门上的 Concept 式闭锁系统(2 点或 3 点)、定位和安装断路机柜的说明,以及一套五金件,其中包括用于安装孔的挂锁门把手、面板安装螺母、接地螺柱和密封垫圈。

Use mild steel Concept Disconnect Enclosures in applications that require indoor and outdoor environmental protection and maintain stylized design features. Accepts major brand disconnect switches and circuit breakers and is supplied with an nVent HOFFMAN integrated tool to open handle.

阅读更多 阅读更少

工业标准

cUL 认证,符合 CSA C22.2 编号 94;4、12 型;文件编号 E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

维持 UL/CSA 外部安装的支架是需要的

NEMA/EEMAC Type 4, 12, Type 13

IP66

IEC 60529, IP66

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。