Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

Advanced Technology 轨道交通应用

适用于轨道交通应用的 nVent ERIFLEX Advanced

适用于轨道交通应用的 nVent ERIFLEX Advanced Technology


PH37697g-1280x1280.jpeg image

nVent ERIFLEX 低压配电解决方案非常适合整个铁路电气系统网络,覆盖轨旁机柜到车载电气控制柜等。nVent ERIFLEX Advanced Technology 产品通过创新材料组合与独特设计,为铁路电气装置提供安全可靠的电力连接方案,其产品线涵盖:

  • 柔性母线
  • 电力导线
  • 配电和电源模块
  • 金属编织带
  • 电缆套管

凭借节省空间的灵活设计,nVent ERIFLEX 产品尤其适用于在既有基础设施中集成新型电气设备,特别是在空间受限的车载系统中表现卓越。Advanced Technology 产品线符合 EN-45545-2 标准 - 这是铁路车辆设备防火性能的核心欧洲规范。

在特定应用场景中,单套 nVent ERIFLEX 连接方案可替代多根传统电缆,显著提升系统效率。通过上述优化方案,可累积实现可观的成本节约。

深入了解 nVent ERIFLEX Flexibar 技术和设计。

下载 nVent ERIFLEX Flexibar 技术手册,以了解有关 Flexibar 的设计、应用注意事项以及产品选型指南的更多信息。


下载手册

在下一个项目中指定采用 Advanced Technology。

一次性下载并插入所有产品规格书。



下载规格书

nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

观看视频,详细了解适用于轨道交通行业的 nVent ERIFLEX Advanced Technology 产品的优势,查看轨道交通特定认证、应用效益等信息。

立刻观看

nVent ERIFLEX Advanced 解决方案提供:


柔韧性

nVent ERIFLEX 产品(如 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 柔性母线)具有卓越的柔韧性,可在狭小空间内实现可靠连接。Flexibar Advanced 可以根据各种尺寸进行弯曲和塑形,非常适合轨道交通等特殊场景。

节省空间

nVent ERIFLEX 柔性母线等产品具备轻量化、低轮廓及极其紧凑的特点。具体而言,nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 相比传统电缆线,体积减少 25%,重量减轻 40%。

安全和合规性

nVent ERIFLEX 提供一系列 Advanced Technology 解决方案,包括采用低烟、无卤、阻燃材料成分且能够高温运行的产品,其中一些特性对铁路电气系统组件至关重要。Flexibar Advanced 柔性母线和 IBSB Advanced 绝缘编织导线符合 EN-45545-2 标准。

卓越的性能

与传统线缆相比,nVent ERIFLEX 产品的性能更加出色。凭借更大的载流容量,Flexibar Advanced 可以替代多条传统线缆。

铁路领域目前正经历向新一代系统(包括通讯)转型,这构成了铁路技术领域数代人以来最重大的变革。nVent 产品可以满足轨道交通行业的未来需求,其中 nVent ERIFLEX 产品线尤其适用于铁路环境及行业向更先进电气与电子系统的转型。Flexibar Advanced 等系列产品已成功应用于主流交通运输原始设备制造商的车载电气系统。nVent ERIFLEX 产品的多功能性不仅限于车载与轨旁电气控制柜 – nVent ERIFLEX MBJ 金属编织带近期更被铁路信号联锁系统采纳为轨道连接器。

下载轨道交通资源

在此处查找适用于轨道交通应用的各种 nVent ERIFLEX Advanced Technology 资源,以及其他 nVent 轨道交通产品线。

轨道交通资源下载中心

准备好开始使用适用于轨道交通应用的 nVent ERIFLEX Advanced 了吗?

如有任何问题,请联系技术支持,或通过我们的销售团队启动您的项目。

联系我们