nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor
详情
资源
CAD
视频
功能
- Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG
- Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete
- No special tools required
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
技术参数
材料
钢;聚丙烯;锌合金
完成
电镀锌
静态负载安全系数
5:1
钢丝绳直径
2 mm
钻头直径
1/4"
钻头直径
6mm
钻孔深度
1.22"
钻孔深度
31mm
埋置深度
0.98" Min
埋置深度
25 mm Min
安装手册 / 说明表
技术手册
认证


- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。