nVent CADDY Speed Link SLK with Threaded Stud End
详情
应用场景图片
资源
视频
功能
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled threaded stud end fitting
- Attaches to structures with threaded anchors or devices with threaded hole
- Connects directly to threaded devices in trapeze assemblies, light fixtures, HVAC assemblies or signage
技术参数
材料
钢;聚丙烯;锌合金
完成
电镀锌
静态负载安全系数
5:1
符合
SMACNA HVAC-DCS
安装手册 / 说明表
技术手册
认证
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。