Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: Hong Kong / 香港 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
PH36064.jpg image
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

材料 聚乙烯;聚丙烯;尼龙
温度 -50 to 150 °F
温度 -45 to 65 °C
静态负载安全系数 3:1
Tool-Free Pipe Clamp
Part Number Outer Diameter OD A B C
PTF1C 12.7 – 22.4 mm 9.5 mm 40.6 mm 19.1 mm
PTF2C 21.3 – 60.3 mm 9.5 mm 81.3 mm 19.1 mm
Part Number Number of Clamps Included Maximum Clamp Capacity
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3
应用场景图片 资源 CAD
视频
CADDY TV Episode 6 – “Tool-Free”

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道