nVent CADDY Speed Link SLK with Angle Bracket, 2 mm Wire, 5 m Length
详情
应用场景图片
资源
视频
Compatible Items
功能
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled angle bracket end fitting
- Ideal for attaching to concrete, steel or wood surfaces
- Simple alternative to jack chain and additional hardware
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
技术手册
认证
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。