Single Piece Strut Clamp for Cable/Conduit, 31.8–44.2 mm
详情
应用场景图片
资源
功能
- One-piece cable/conduit clamp with protective boot
- No screws or bolts to drop
- Requires only a screwdriver or nutdriver for installation
- Fits into open side of strut channel
- FM® Specification Tested (from 1/2" to 4" of EMT Conduit Size)
技术参数
产品属性
认证
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。