Hammer-On Flange Clip Side Mount Spring Steel nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flange
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- Provides an attachment for wire, S-hooks, chain, nVent CADDY Speed Link or other assemblies to flanges and profiles
- Fits most beams
- Installs with just a hammer
技术参数
产品属性
测试报告
认证
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889



- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。