nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain
详情
应用场景图片
资源
CAD
功能
- Designed to splice different diameter bars
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
技术参数
材料
铸铁
完成
普通
设计符合
AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 1 型(125% 指定屈服强度);ACI 318 2 型(指定抗拉强度);ACI 349;ACI 359;AS3600
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。