HY15LM Grout Bag
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent LENTON Interlok HY15LM Grout

The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.

阅读更多 阅读更少
  • IAPMO®-UES
  • LA City Approval
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

设计符合 ACI 318 1 型-ASTM A615 60 级;ACI 318 1 型-ASTM A615 75 级;ACI 318 1 型-ASTM A615 80 级;ACI 318 1 型-ASTM A706 60 级;ACI 318 1 型-ASTM A706 80 级;ACI 318 2 型-ASTM A615 60 级;ACI 318 2 型-ASTM A615 75 级
Part Number Article Number Rebar Size, Metric Rebar Size, US Rebar Size, Canada Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout
LK5 145575 16 mm #5 15M 24
LK6 145580 20 mm #6 20M 25
LK7 145585 22 mm #7 - 26
LK8 145590 25 mm #8 25M 21
LK9 145595 28 mm #9 30M 17
LK10 145600 32 mm #10 - 13.5
LK11 145605 36 mm #11 35M 11.5
LK40 145610 40 mm - - 7
LKT14 145611 43 mm #14 45M 7
LKT50 145615 50 mm - - 4
LKT18 145620 57 mm #18 55M 4.5
资源 视频
nVent LENTON Pour Strip Replacement System

Play

LENTON Grout-Fill Coupler Installation Video

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道