RackChiller CDU800 冷却剂分配装置
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
RackChiller CDU800 冷却剂分配装置
nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 为 IT 设备高效且安全的散热而设计。整套系统专注于提供最高水平的可靠性、可用性和维修保养方便性,以支持直达芯片的液冷能力。CDU800 由主设施供水系统(FWS)供水,其集成的水泵驱动二次冷却系统(TCS)的冷却回路循环流动。 热交换器将二级冷却剂中的多余热量传递到一级冷却剂。整套系统集成在美观的机柜中,配备可拆卸的侧板和门。CDU 可以安装在楼板上或架空地板上,与设备机架成排安装,也可以安装在单独的设施间内。
工业标准
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
详情
资源
功能
- 冷却能力 ≥800千瓦(@6K温差,一次侧流量850升/分钟)
- 冗余高性能无泄漏泵系统
- 集成变速驱动器
- 冷却液接口可经顶部或底部面板连接
- 集成式 10 英寸触摸面板显示屏
- 通过以太网、SNMP v3 和 Modbus 实现远程控制功能
- 车载集成泄漏检测
- 出色的功率密度 – 可适配标准数据中心占地面积
- 运行期间可维护 – 系统维护期间无需停机
- 冗余系统布局可最大限度降低单点故障的风险
- 与 nVent Guardian Management Gateway 和传感器产品组合集成
技术参数
材料
低碳钢
完成
电镀
颜色
暗灰色
颜色代码
RAL 7021
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。