19 英寸角轨,CIP
详情
优势
资源
Compatible Products
功能
- Description: Full height mounting profiles to achieve 482.6 mm (19") mounting requirements on all sides. Fully adjustable in depth.
- Material: 2 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 1 pair.
- Mounting requirements: To be used in conjunction with CIB or CID profiles. For partial height mounting the CIWR is required.
技术参数
材料
低碳钢
完成
镀锌
厚度
14ga
厚度
2mm
强制性
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。