Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
MCF Photo
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

法兰安装断接装置 MCF

低碳钢法兰安装断接装置落地式机柜 MCF 系列有各种尺寸现货可供选择。它在右手侧的门上装有预设的开孔,可缩短加工时间,与市场上大多数常见的开关相匹配。可创建的机柜配置符合门联锁和主开关规定。

阅读更多 阅读更少

工业标准

cUL 认证(根据 CSA C22.2 No.0、No.0.4、No.14、No.94; Type 12; 文件编号 E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

KEMA、GOST、CE、EAC

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料 低碳钢
完成 粉末涂层
颜色 浅灰色
颜色代码 RAL 7035
主体厚度 16ga
主体厚度 1.5mm
门厚 14ga
门厚 2mm

图

优势
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。