Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
MAD Photo
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

壁挂式碳钢工业机箱,双开门,MAD

The mild steel double door wall mounted enclosure range, MAD, is ideal for installation in confined spaces where a single door, when opened, would take up too much space in front of the enclosure. The doors' loading capacity also increases as it is divided over two doors. With a IP 55 protection degree, components inside the enclosure are well protected and makes it well suited for many different applications.

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

KEMA、GOST、DNV、CE、Lloyds、船级社认证

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料 低碳钢
完成 粉末涂层
颜色 浅灰色
颜色代码 RAL 7035
主体厚度 16ga
主体厚度 1.5mm
门厚 14ga
门厚 2mm

图

优势
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。