监测与安防

监测与安防
守护重要资产
AdobeStock_258058613.jpeg

用值得信赖的防护设备保障安防系统安全

在当今世界,随着智慧城市的发展和个人资产保护需求的日益增长,实体安防已成为极其重要的市场领域。 其应用场景涵盖交通、校园、市政等诸多细分领域。选用合适的安防设备可有效降低盗窃案件发生率,是预防犯罪的关键措施。

  • 壁挂式机柜:提供多种材质选择,防护等级涵盖 UL Type 1、Type 12、Type 3R、Type 4 及 Type 4X
  • 模块化自立式机柜和机架:为安防网络基础设施提供安全保障
  • 梯级桥架:便于安防网络线缆的布线与维护

nVent HOFFMAN 凭借丰富产品线和值得信赖的品牌实力,为您提供全面的解决方案。

特色产品

机柜

AccessPlus Double-Hinge Type 1

AccessPlus 双铰链式机柜,Type 1

ProTek Single-Door UL and NEMA Type 4 12

ProTek 单门式 UL 和 NEMA 认证机柜,Type 4 和 Type 12

ProTek Single-Door Fan Packages

ProTek 单门式风扇组件

ProTek Double-Hinged Fan Packages

ProTek 双铰链风扇组件

Ultrx WiFi Type 4X

Ultrx WiFi Type 4X 机柜

PolyPro WiFi Type 4X

PolyPro WiFi Type 4X 机柜

Hinge-Cover WiFi Type 4X

WiFi Type 4X 铰接盖机柜

ComLine Type 4X

ComLine Type 4X 机柜

ComLine OSP Package Type 4X

ComLine OSP Type 4X 户外通信机柜系统

ComLine Vertical Mount Cabinet

ComLine 垂直安装机柜

机架和机柜

Open Frame Rack 2-Post

二柱开放式机架

Open Frame Rack 4-Post

四柱开放式机架

线缆管理与布线系统

CableTek Horizontal Cable Manager

CableTek 水平线缆管理器

CableTek Vertical Cable Manager

CableTek 垂直线缆管理器

附件

Pole-Mount Kit

立柱安装套件

Solar Shield Top

太阳能防护顶盖