Varistar CP LHX+ Cabinet
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP LHX+ Cabinet
Varistar CP LHX + liqud cooled cabinets are designed to deliver localized energy efficient cooling to the equipment in installations where the ambient air is not filtered or temperature controlled. It incorporates an LHX5 / LHX10 cooler fitted in the bottom directly on the 19” uprightsl. Warm air is pulled from the rear pleanum of the cabinet, cooled in the air / liquid heat exchanger, and supplied into the front plenum. The sealed cabinet assures no air is exchanged with the ambient and the noise emissions remain at a low level.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Cabinet with integrated LHX + 19” in rack cooler, cooling capacity of up to 10 kW with temperature accuracy of Δ 0.1 °K or °C
- Cooling unit mounted on the 19" upright at the bottom and controller at the top. This leaves 35 U usable space
- Gaskets reduce noise as low as 50.4 dB(A) at 0.2 m distance and pulling of ambient air into the cabinet
- Enclosures with effective cable ducting with minimal effect on IP and EMC performance
- All monitoring and managing functions can be remotely operated
- Max. static load capacity 1600 kg
Specificații
Certificare
Fișă de vânzare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.