CPCI System With ATX PSU, Desktop, 7 U, 8 Slot, 84 HP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CPCI System With ATX PSU, Desktop, 7 U, 8 Slot, 84 HP
CompactPCI Desktop Chassis with vertical Card Cage for eight 6 U Boards, eight 6 U RTM Boards and built in ATX Power Supply.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- In accordance with IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with PICMG 2.0 rev. 3.0
- System with vertical card cage. Board format Front: 6 U, 160 mm deep; Rear I/O: 6 U, 80 mm deep
- Backplane 8 slot, 6 U, 64 bit, system slot right; 8 HP wide CPU can be used
- Heat dissipation by two radial fans, airflow front to rear
- ATX PSU, 300 W
- Option to mount a 5.25" DVD drive unit
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.