Chassis Monitoring Module
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Chassis Monitoring Module
Monitoring of voltage, temperatures and digital inputs.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Data bus for communication with the SCHROFF Fan Control Module (FCM)
- Pluggable in 3 U Eurocard format
- Inputs and outputs for VME and CPCI specific signals, further digital and LED outputs
- Communication and remote control via RS 232 or Ethernet interface (10BaseT)
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.