nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Designed to splice different diameter bars
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
Specificații
Material
Cast Iron
Finish
Plain
Designed to Meet
AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.