nVent LENTON Interlok Standard Grout-Fill Coupler, Plain
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent LENTON Interlok Standard Grout-Fill Coupler, Plain
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Designed to splice the same diameter bars
- Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
Specificații
Material
Cast Iron
Finish
Plain
Packaging
Standard
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
Studiu de caz
Certifications

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.