nVent LENTON Interlok HY15LM Grout
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent LENTON Interlok HY15LM Grout
The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Cures quickly, allowing early removal of bracing systems
- Nonmetalic grout will not rust or stain structures
- Designed to provide superior dynamic, seismic and ultimate strength performance for moment frame applications
- For use in pump or gravity fill applications
Specificații
Designed to Meet
ACI 318 Type 1-ASTM A615 Grade 60;ACI 318 Type 1-ASTM A615 Grade 75;ACI 318 Type 1-ASTM A615 Grade 80;ACI 318 Type 1-ASTM A706 Grade 60;ACI 318 Type 1-ASTM A706 Grade 80;ACI 318 Type 2-ASTM A615 Grade 60;ACI 318 Type 2-ASTM A615 Grade 75
| Part Number | Article Number | Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout |
| LK5 | 145575 | 16 mm | #5 | 15M | 24 |
| LK6 | 145580 | 20 mm | #6 | 20M | 25 |
| LK7 | 145585 | 22 mm | #7 | - | 26 |
| LK8 | 145590 | 25 mm | #8 | 25M | 21 |
| LK9 | 145595 | 28 mm | #9 | 30M | 17 |
| LK10 | 145600 | 32 mm | #10 | - | 13.5 |
| LK11 | 145605 | 36 mm | #11 | 35M | 11.5 |
| LK40 | 145610 | 40 mm | - | - | 7 |
| LKT14 | 145611 | 43 mm | #14 | 45M | 7 |
| LKT50 | 145615 | 50 mm | - | - | 4 |
| LKT18 | 145620 | 57 mm | #18 | 55M | 4.5 |
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
Studiu de caz
Certifications


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.