RackChiller ,Rear Door Cooler
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

RackChiller Rear Door Cooler, Obsolete

RackChiller Rear Door Cooler (RDC) Heat Exchanger is designed for managing high heat load cooling requirements within high-density server, computing and storage racks. The RDC installs on equipment racks as a separate rear door with an extra frame, enabling it to be retrofitted to existing racks. Heat dissipated by the rack equipment will be removed by the air-to-liquid heat exchanger and transfered into the facility water circuit, adding no heat to the IT room. Door-mounted fans support the IT equipment air flow to overcome the coil impedance. The integrated controller modulates the water flow to keep a constant supply air temperature, as well as the fan speed to maintaining a (configurable) pressure differential between rack and IT room. The entire system is integrated within an aesthetically framed perforated door with protective covers to isolate the liquid source and cooling loop from the rack-mounted equipment.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us