Strut Cantilever Arm Type CC, Slotted
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Strut Cantilever Arm Type CC, Slotted
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Compatible Products
Caracteristici
- Welded back to back on flat mounting plate
Specificații
Strut Type
CC (1 5/8" x 1 5/8")
Strut Type
CC (41 x 41 mm)
Material
Oțel
Finish
Hot-Dip Galvanized
A
0.87"
A
22 mm
B
1.61"
B
41 mm
C
1.61"
C
41 mm
D
2"
D
50 mm
E
0.31"
E
8 mm
Y
14 x 27 mm
Thickness (T)
0.1"
Thickness (T)
2.5 mm
Broșură
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Accesoriu
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.