Bolt Expansion Anchor, Non-Cracked Concrete
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Bolt Expansion Anchor, Non-Cracked Concrete
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Heavy duty wedge anchor
- For non-cracked concrete
Specificații
Material
Oțel
Finish
Electrogalvanized
| Characteristic Axial Loads from ETA-05/0242 | ||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 |
| CAH08060 | - | 4.8 kN |
| CAH10070 | - | 6.4 kN |
Certifications
CE, 05-0242
English
ETA-05/0242


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.