nVent CADDY Speed Link SLK with Loop, 2 mm Wire, 3 m Length
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link SLK with Loop, 2 mm Wire, 3 m Length
catalog# SLK2L3LP
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled loop end fitting
- Easy and flexible solution attaches to building structures
- Wire rope wraps around structure and through loop for quick installation
- Ideal for attaching to purlins, beams and other structural members
- Works well in tight or confined spaces
- Loop attaches directly to pipe, ductwork or other hanging assemblies
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Pliant
Certifications
SMACNA SPEED LINK SLK
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.