CHK Chain, 30 m, 500 N Load
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CHK Chain, 30 m, 500 N Load
catalog# CHK25K
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Versatile non-welded double loop chain
- Conforms to DIN 5686
Specificații
Atribute produs
Catalog
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.