Metal Pressure Clip, Fire-Rated, 10 Cable
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Metal Pressure Clip, Fire-Rated, 10 Cable
catalog# PKM10H6IN
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Includes insert for E30 fire rating according to DIN 4102-12
- Ideal for smaller runs of cables
- Flexible clip retains shape and allows for cables to be inserted after installation
- Rounded edges help prevent cable damage
- Cables are neatly installed providing a consistent and professional appearance
- Low profile allows for installations in tight spaces
Specificații
Atribute produs
| E30 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
| Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
| Part Number | Number of Wire Pairs | Wire Diameter | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 14 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 10 Max | |
| PKM16H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 24 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 18 Max | |
Broșură
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
DIN 4102-12 abP P-MPA-E-17-008
English,German
DIN 4102-12




Accesoriu
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.