Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH38765.jpg image
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
Material Spring Steel
Finish nVent CADDY Armour
E30 Fire Rating Power Cable Capacity
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30
Part Number Number of Cores Core Cross Section Cable Diameter Number of Cables
PKM10H6IN 4 1.5 mm² 12.5 mm 8 Max
3 1.5 mm² 11.8 mm 8 Max
2 1.5 mm² 11.4 mm 8 Max
PKM16H6IN 4 1.5 mm² 12.5 mm 12 Max
3 1.5 mm² 11.8 mm 12 Max
2 1.5 mm² 11.4 mm 14 Max
E30 Fire Rating Data Cable Capacity
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30
Part Number Number of Wire Pairs Wire Diameter Cable Diameter Number of Cables
PKM10H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 14 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 10 Max
PKM16H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 24 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 18 Max

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse CAD
Videoclip
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY BSZ-SU Concrete Screw

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Compatible Products
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy