Strut Nut without Spring, Steel, EG, M6 Rod, 6 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Strut Nut without Spring, Steel, EG, M6 Rod, 6 mm
catalog# NUTM6EG
Detalii
Resurse
Compatible Items
Caracteristici
- Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels
Specificații
Atribute produs
| Pull-Out Strength | ||||
| Part Number | Channel Type | Channel Thickness | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
| NUTM6xx | A, C | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| D, E | 2000 N | - | - | |
| NUTM8xx | A, C | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| D, E | 3330 N | - | - | |
| NUTM10xx | A, C | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| D, E | 4890 N | - | - | |
| NUTM12xx | A, C | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 3670 N | - | - | |
| NUTM12Txx | A | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
| NUTM16xx | A | 5670 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.