nVent CADDY Rod Lock Spring Steel Strut Nut, M6 Rod
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Rod Lock Spring Steel Strut Nut, M6 Rod
catalog# 4QCN
The QCN combines the unique properties of Spring Steel and CADDY "push-to-install" technology to create a snap in place strut nut with shockingly quick install of threaded rod or bolts. Use with a hex nut on threaded rod for fast install of prefabricated trapeze systems or with a truss head bolt for unbelievably fast wall mounting of electrical boxes and other services.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
- Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod
- Perfect for quickly installing branch runs either at the load with standard strut or at the structure in combination with embedded strut
- Integrated design eliminates the need for finicky spring nuts and loose hardware, simplifying installation
- Quickly wall mount enclosures using common threaded bolts
- Designed for use with standard strut widths (1 5/8" or 41mm) both shallow and deep profiles
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni



Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.