Thread Install Rod Hanger with Nail Gun Bracket, M8 Rod
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Thread Install Rod Hanger with Nail Gun Bracket, M8 Rod
catalog# M8TIBGBSF
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Suspends threaded rod without the need for additional hardware
- Complete with concrete nail gun insert bracket
- Clips onto nozzle of gas or battery-actuated nail guns allowing for hands-off installation at structure or from the floor using a pole
- Longer leg angle bracket for tool clearance
- Quickly and easily attaches to concrete, steel or composite metal decking
Specificații
Atribute produs
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni


Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.