Thread Install Rod Hanger with Angle Bracket, 7 mm Hole 1, Plain, M8 Hole 2, Threaded
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Thread Install Rod Hanger with Angle Bracket, 7 mm Hole 1, Plain, M8 Hole 2, Threaded
catalog# M8TIB
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Suspends threaded rod from horizontal structures such as laminated wood or concrete beams, joists, ceilings and walls
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.