nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor, 1.0mm x 2m Wire, 10kg
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor, 1.0mm x 2m Wire, 10kg
catalog# CLP1L2WA6
The nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor includes a precut length (1m and 2m) of 1mm wire rope riveted to a wedge anchor together with an ultra-low-profile locking device. Contractors can quickly and safely install it to the concrete ceiling to support and secure lighting and signage.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG
- Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete
- No special tools required
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specificații
Atribute produs
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.