Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor

The nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor includes a precut length (1m and 2m) of 1mm wire rope riveted to a wedge anchor together with an ultra-low-profile locking device. Contractors can quickly and safely install it to the concrete ceiling to support and secure lighting and signage.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Static Load Safety Factor 5:1
Finish Electrogalvanized
Material Oțel;Brass
Drill Bit Diameter 0.24"
Drill Bit Diameter 6mm
Drill Hole Depth 1.22"
Drill Hole Depth 31mm
Embedment Depth 0.98" Min
Embedment Depth 25 mm Min

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Videoclip
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy