Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH2378.jpg image
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Standard Duty Loop Hanger, 6" Pipe, DN150, 165 mm, M12 Rod

catalog# 115M0600EG

The 115M Standard Duty Loop Hanger is ideal for suspending stationary, non-insulated pipe lines, including CPVC pipes, in fire sprinkler systems. A knurled insert nut helps simplify vertical adjustments and flared edges on the base (1/2" to 4" sizes) help protect pipes from coming into contact with any sharp edges of the hanger.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • UL
  • FM Approved, Pipe Hanger Components
  • ITB
  • cUL
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Compatible Items
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy