115M Standard Duty Loop Hanger
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
115M Standard Duty Loop Hanger
The 115M Standard Duty Loop Hanger is ideal for suspending stationary, non-insulated pipe lines, including CPVC pipes, in fire sprinkler systems. A knurled insert nut helps simplify vertical adjustments and flared edges on the base (1/2" to 4" sizes) help protect pipes from coming into contact with any sharp edges of the hanger.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Flared edges help prevent any sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2" to 4" sizes)
- Retained insert nut helps ensure the loop hanger and insert nut stay together
- Recommended for the suspension of stationary non-insulated pipe lines
- Manufactured to use the minimum rod size permitted by NFPA® for fire sprinkler piping
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
Specificații
Material
Oțel
Finish
Pregalvanized
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.